카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PY20CN-B5-A6
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
GC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/gc/gc-y1.prj},{NB=G-PY20CN-B5-A6},{MODEL=G-PY},{DIAMETER=20},{MATERIAL=N},{INTERFACE=B5},{INSTALLATION=A6},{CONDUCTIVE=},{DATA=Selection document},{SCD1=3},{PPATH=g-py1/assemblies/gc-y1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
G-PY - Flat ribbed suction cup - stationary side vacuum port assembly
Bill of material
G-PY20CN-B5-A6
ORDER
Order specifications
G-PY20CN-B5-A6
G-PY20CN-B5-A6
DIAMETER
Disc Diameter
20
20
mm
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
NE:Conductive NBR
FS:FVQM
FE:Conductive FKM
F:FKM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
NE:Conductive NBR
FS:FVQM
FE:Conductive FKM
F:FKM
INTERFACE
Vacuum interface
B5:B5
06:06
U6:U6
B5:B5
06:06
U6:U6
INSTALLATION
Installation method
A6:A6
A8:A8
B5:B5
B6:B6
B8:B8
A6:A6
A8:A8
B5:B5
B6:B6
B8:B8
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
DATA
Technical data
Selection document