카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PY20CNJ10-B5-A10
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
GC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/gc/gc-y2.prj},{NB=G-PY20CNJ10-B5-A10},{MODEL=G-PY},{DIAMETER=20},{MATERIAL=N},{ABSORBER=J},{STROKE=10},{INTERFACE=B5},{INSTALLATION=A10},{CONDUCTIVE=},{DATA=Selection document},{SCD2=3},{SCD1=2},{PPATH=g-py3/assemblies/gc-y2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
G-PY - Flat ribbed vacuum sucker - spring type side vacuum port assembly
Bill of material
G-PY20CNJ10-B5-A10
ORDER
Order specifications
G-PY20CNJ10-B5-A10
G-PY20CNJ10-B5-A10
DIAMETER
Disc Diameter
20
20
mm
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
NE:Conductive NBR
FS:FS
FE:Conductive FKM
F:FKM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
NE:Conductive NBR
FS:FS
FE:Conductive FKM
F:FKM
mm
ABSORBER
Absorber type
J:rotating
K:non-rotating
J:rotating
K:non-rotating
STROKE
Buffer stroke
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
mm
INTERFACE
Vacuum interface
B5:B5
06:06
U6:U6
B5:B5
06:06
U6:U6
INSTALLATION
Installation method
A10:A10
A10:A10
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
DATA
Technical data
Selection document