??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
G2/B - Galletto di fissaggio
Nomenclature
7386010
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
19 mm
D
H
8 mm
F
5 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.