??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
G2/B - Galletto di fissaggio
Bill of material
7386010
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
19 mm
D
H
8 mm
F
5 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.