??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
G2/P - Galletto di fissaggio
Bill of material
7387080
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
19 mm
D
L
mm
F
5 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato.