??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
G650 - HANDRAD MIT 6-LAPPEN STOPFEN UND GEWINDEBUCHSE
Stückliste
G65040.TM0601
ART
Art.
G65040.TM0601
D
40 mm
H
24 mm
DD
d
18 mm
M
m
13.5 mm
C
c
10.5 mm
D2
d2
20 mm
D3
d3
13 mm
H3
h3
6 mm
D1
d1
Q
18 mm
PESO
Gewicht
18 g