??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
G650 - VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E BOCCOLA FILETTATA
Lista materiale
G65040.TM0601
ART
Art.
G65040.TM0601
D
40 mm
H
24 mm
DD
d
18 mm
M
m
13.5 mm
C
c
10.5 mm
D2
d2
20 mm
D3
d3
13 mm
H3
h3
6 mm
D1
d1
Q
18 mm
PESO
Peso
18 g