您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAAXSFC
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/gaaxsfc2327.prj},{NB=GAAXSFC},{CODE=GAAXSFC},{TYPE=sWSX},{ZK=25},{MAT1=ZDC},{MAT2=PA},{MAT3=Q235},{SUR1=HS},{SUR2=-},{SUR3=DX},{WEI=0.08},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1639185836496.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAAXSFC,GAAXSFD,GAAXSFE - 圆柱锁-40系列-50系列
明细表
GAAXSFC
CODE
代码
GAAXSFC
GAAXSFC
TYPE
类型
40系列/无锁芯
40系列/无锁芯
ZK
止口高度
25
25
MAT1
锁壳 材质
ZDC
MAT2
把手 材质
PA(黑色)
MAT3
锁舌 材质
Q235
SUR1
锁壳 表面处理
电泳(黑色)
SUR2
把手 表面处理
-
SUR3
锁舌 表面处理
镀锌
WEI
参考重量(kg)
0.08
0.08
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1639185836496.html