피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GAFCNV47
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafcnv2097-2_asmtab.prj},{NB=GAFCNV47},{CODE=GAFCNV},{TYPE=p/t},{CP=jingji},{MAT=A6063-T5},{SUR=yanghua},{GG=47},{A=35},{B=47},{A1=21},{B1=25},{H=10},{C=5.5},{D=11},{T=3.5},{T1=4.3},{DD=5.5},{LOAD=10},{WEI=0.025},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1674185541824.html},{PPATH=gafcnv2097-2/gafcnv2097-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFCNV - hy
Bill of material
GAFCNV47
CODE
code
GAFCNV
TYPE
type
p/t
CP
jingji
MAT
mat
A6063-T5
SUR
sur/color
yanghua
GG
47
47
A
35
35
mm
B
47
47
mm
A1
21
21
mm
B1
25
25
mm
H
10
10
mm
C
5.5
5.5
mm
D
11
11
mm
T
3.5
mm
T1
4.3
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
LOAD
load
10
kg
WEI
rg
0.025
0.025
kg/pcs
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1674185541824.html