??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFERD - GAFERD-
Bill of material
GAFERD60
CODE
GAFERD
TYPE
YKCWX/JJX
MAT
SPCC
SUR
DX
SPEC
60
A
45 mm
B
60 mm
A1
29.0 mm
B1
24 mm
A2
25 mm
T
1.5 mm
H
7.5 mm
DD1
d1
4.0 mm
DD
d
4.0 mm
WEI
CKZL
0.04 Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1647833661360.html