??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAFGRC - 弹簧蝶形合页-圆孔型
明细表
GAFGRC60
CODE
代码
GAFGRC
TYPE
类型
经济型平型/圆孔型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
SPEC
规格
60
A
55 mm
B
60 mm
A1
37.5 mm
B1
40 mm
T
1.5 mm
H
7.5 mm
DD1
d1[mm]
4.0 mm
DD
d
5.8 mm
WEI
参考重量
0.03 Kg/pcs
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1647826023184.html