??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFGRC - GAFGRC-
Bill of material
GAFGRC60
CODE
GAFGRC
TYPE
JJXPX/YKX
MAT
SUS304
SUR
-
SPEC
60
A
55 mm
B
60 mm
A1
37.5 mm
B1
40 mm
T
1.5 mm
H
7.5 mm
DD1
d1
4.0 mm
DD
d
5.8 mm
WEI
CKZL
0.03 Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1647826023184.html