피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GAFRPK50
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafrpk-2109-2_asmtab.prj},{NB=GAFRPK50},{CODE=GAFRPK},{TYPE=ZKX/PTX},{MAT=ZDC},{SUR=DG},{SPEC=50},{A=50},{B=50},{A1=35},{B1=20},{H=14},{T=5},{DD1=6},{DD=4.4},{D=8.6},{FZ=35},{WEI=0.11},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646607353792.html},{PPATH=gafrpk-2109-2/gafrpk-2109-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFRPK - GAFRPK-
Bill of material
GAFRPK50
CODE
GAFRPK
TYPE
ZKX/PTX
MAT
ZDC
SUR
DG
SPEC
50
50
A
50
50
mm
B
50
50
mm
A1
35
35
mm
B1
20
20
mm
H
14
14
mm
T
5
5
mm
DD1
d1
6
6
mm
DD
d
4.4
4.4
mm
D
8.6
8.6
mm
FZ
35
35
Kg
WEI
CKZL
0.11
0.11
Kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1646607353792.html