??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAFRPM,GAFRPN - GAFRPM-
Bill of material
GAFRPM40B
CODE
TYPE
MAT
ZDC
SUR
SPEC
A
mm
A1
mm
A2
17 mm
A3
17 mm
A4
mm
B
40 mm
B1
20 mm
T
5 mm
H
11 mm
DD
d
5.5 mm
D
11 mm
FZ
Kg
WEI
CKZL
Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1650282099440.html