피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GAGELY77A
SRD-FA
SRD-FA
t9883
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9883/gagely2273-2_asmtab.prj},{NB=GAGELY77A},{CODE=GAGELY},{TYPE=qiangxili-sicixin},{MATB=PBT},{STB=baise},{MATAB=SUS430},{SP=77A},{L=77},{L1=86},{L2=68.4},{P=63},{E=17.0},{E1=15},{E2=9.5},{H=13},{T=1.5},{W=57},{W1=70},{V=12.0},{A=1},{B=4},{RF=4.8},{WEI=0.057},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1659005861712.html},{PPATH=gagely2273-2/gagely2273-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAGELY - Standard magnetic buckle - strong suction - four cores
Bill of material
GAGELY77A
CODE
daima
GAGELY
TYPE
type
Strong suction - four cores
MATB
Shell material
PBT
STB
Shell color
white
MATAB
Material of adsorption plate
SUS430
SP
Specifications
77A
77A
L
77
77
mm
L1
86
86
mm
L2
68.4
68.4
mm
P
63
63
mm
E
17.0
17.0
mm
E1
15
15
mm
E2
9.5
9.5
mm
H
13
13
mm
T
1.5
1.5
mm
W
57
57
mm
W1
70
70
mm
V
12.0
12.0
mm
A
Number of adsorption plates (PCS)
1
1
B
Accessory screw (PCS)
4
4
RF
Attraction (KGF)
4.8
4.8
WEI
Reference weight (kg / PCS)
0.057
0.057
LINK
lianjie
https://www.srdfaa.com/product/1659005861712.html