Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
505860GM
GGB
유리섬유 강화 합성 베어링
GAR-MAX Europe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ggb/faser_kuns_verbun/gar_max_europe/gar_max_zyl.prj},{NB=505860GM},{BESTNR=505860GM},{DI=50.000},{D0=58.000},{B=60},{BX=60},{S=4.0},{GEW=76.1},{ET1=H7/ h8},{ET2=0.025/0.244},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Faserbund-Gleitlager (Korrektur Faserverbund)},{MAT=GAR-MAX Europe},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=DIN ISO 4379},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=selbstschmierend, hohe Belastbarkeit, Beständigkeit gegen Verunreinigungen},{FARBE=},{FVL=Ölgeschmiert GAR-FIL, Fettgeschmiert DX / DX10, Wassergeschmiert HPF / HPM, Mediengeschmiert GAR-FIL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
GAR-MAX 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
BOM
505860GM
BESTNR
품번
505860GM
505860GM
DI
내경
50.000
50.000
mm
D0
외경
58.000
58.000
mm
B
폭
60
60
mm
S
벽 두께
4.0
4.0
mm
GEW
중량
76.1
76.1
g
ET1
하우징 / 축
H7/ h8
ET2
베어링 공차 최소/최대
0.025/0.244
0.025/0.244
mm
LINK
GGB 웹사이트 링크
Website
KAT
카테고리
Fiber composite plain bearing (correction of fiber composite)
MAT
재료
GAR-MAX Europe
ROHS
RoHS 인증서
Yes
ZGS
표준에 따라 승인됨
DIN ISO 4379
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
TL
드라이 러닝
Yes
GOELT
기름칠
Yes
GFT
그리스
Yes
ZTN
세관 관세 번호
84833080
MES
머티리얼 속성
self-lubricating, high resilience, resistance to contamination
FVL
성능 향상을 위해
Oil lubricated GAR-FIL, grease lubricated DX / DX10, water lubricated HPF / HPM, media lubricated GAR-FIL