??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas 220 Ace Kaskaden 1 - Gas 220 Ace
Stückliste
Gas-Brennwert-Stand - Gas 220 Ace Kaskaden 1 AD-0001454-01_3000
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext_1
RE Gas-Brennwert-Standkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext_2
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leistungsbereich
43.2-209.8 kW
BHT
Abmessungen B x H x T
800 x 1662 x 657 mm
LG
Leergewicht
245 kg
AZ
Abgas-/Zuluftanschluss – Ø
200/200 mm
NWL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
39.4-194.4 kW
NWL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
43.2-209.8 kW
MB
Modulationsverhältnis bis
1:5 %
NWL
Nennwärmebelastung min.-max.
40-200 kW
GV
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
19.0 (22.2) m3/h
KWG1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 80/60 °C
97.2 %
KWG2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 50/30 °C
104.9 %
KWG3
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
108.0 %
NGR
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
150 Pa
MAT
Max. Abgastemperatur
63 °C
AM
Abgasmassenstrom min./max.
0.0197-0.0986 kg/h
CO2GA
CO2-Gehalt der Abgase
9.0 %
NOXE
NOX Emission
< 40 mg/kWh
WI
Wasserinhalt
33 Liter
WW
Wasserseitiger Widerstand bei ΔT 20 K
100 mbar
MEL
Max. elektrische Leistungsaufnahme
204 W
BSV
Bereitschaftsverluste bei ΔT 50 K (qB70)
0.26 %
GP
Geräuschpegel in 1 m Abstand vom Kessel
≤ 54 dB (A)
VS
Verbrennungsluftzuführung
200 mm
GA
Gasanschluss
G 1 1/2"
HV
Heizungsvorlauf
G 2"
HR
Heizungsrücklauf
G 2"
ZR
Zweiter Rücklaufanschluss (Zubehör)
G 2"
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de