??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAUSK - 方形拉手-方槽型
明细表
GAUSK68
CODE
代码
GAUSK
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
镀铬
L
mm
L1
mm
W
mm
H
30 mm
B
8 mm
S
8 mm
M
5 mm
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603221684.html