Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
English
GB11218160
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/gb_112.prj},{NB=GB11218160},{REF=GB11218160},{REFOLD=GB 112 18 x 160},{D1=18},{L=160},{D2=22},{L1=7},{K=6},{V1=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
GB 112 Guide pillars - DME - Material 1.1731 - 720 HV 30
Bill of material
GB11218160
REF
Catalog Number
GB11218160
GB11218160
D1
Diameter d1
18
18
mm
L
Length l
160
160
mm
D2
Diameter d2
22
22
mm
L1
Length l1
7
7
mm
K
Length k
6
6
mm