??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
GB/30 - Galletto di fissaggio
Bill of material
7318010
CODE
code
MOD
Modello
A
30 mm
B
13 mm
C
11 mm
E
9 mm
F
4 mm
D
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Bussola ottone foro cieco filettato.