您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9113.2-2000 100PN4.0MPa(M)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn4.0mpa/gb9113.2-2000pn4.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN4.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=100},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{NN=142},{R=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9113.2-2000 PN40 M - 凹凸面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.2-2000 100PN4.0MPa(M)
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
DD
法兰外径DD
235
235
mm
K
螺栓孔中心圆直径
190
190
mm
L
螺栓孔径
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
156
156
mm
X
149
149
mm
Y
150
150
mm
F1
4.5
4.5
mm
F2
3.5
3.5
mm
C
法兰厚度
24
24
mm
NN
法兰颈部直径
142
142
R
法兰颈部直径
6
6
mm