您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Flanges DN100-PN40 TG GB/T 9115.3-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn4.0mpa/gb9115.3-2000pn4.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6},{PPATH=gb9115.3-2000pn4.0tg.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9115.3-2000 PN40 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
明细表
法兰 DN.100-PN40 TG GB/T 9115.3-2000
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径,系列I
114.3
114.3
mm
AII
钢管外径,系列II
108
108
mm
DD
法兰外径DD
235
235
mm
K
螺栓孔中心圆直径
190
190
mm
L
螺栓孔径
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M20
M20
D
密封面
156
156
mm
X
密封面
149
149
mm
Y
密封面
150
150
mm
Z
密封面
128
128
mm
W
密封面
129
129
mm
F1
密封面
4.5
4.5
mm
F2
密封面
3.5
3.5
mm
C
法兰厚度
24
24
mm
H
法兰高度
65
65
mm
NN
法兰颈部直径,系列I
134
134
NNII
法兰颈部直径,系列II
134
134
mm
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
6.3
6.3
mm
H1
法兰颈部直径
12
12
mm
R
法兰颈部直径
6
6
mm