피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
Blank flanges DN300-PN16 RF GB/T9123.1-2000
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.1-2000
rf1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/rf1/gb9123.1-2000rf1.prj},{NB=Blank flanges DN300-PN16 RF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=16},{DN=300},{DD=460.000},{K=410.000},{L=26.000},{N=12.000},{M=M24},{D=370.000},{F=2.000},{C=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 197
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T9123.1-2000 RFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised face
Bill of material
Blank flanges DN300-PN16 RF GB/T9123.1-2000
IDNR
Ident number
PN
bar
16
16
mm
DN
dia. of nominal
300
300
mm
DD
outer dia. of flanges;
460.000
460.000
mm
K
dia. of newel
410.000
410.000
mm
L
dia. of bolt
26.000
26.000
mm
N
amount of bolt
12.000
12.000
mm
M
bolt standard
M24
M24
mm
D
370.000
370.000
mm
F
2.000
2.000
mm
C
thickness of flanges
28.000
28.000
mm