??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GBBC241 GBBC242 GBBC243 GBBC244 GBBC245 GBBC246 GBBC247 - Series
Bill of material
GBBC241-0402BXXXDEAC
CNSTYPECODE
Order code
GBBC241-0402BXXXDEAC
PIN
No.of Pins per Row
XX
Height Option
mm
X
Post
XX1
Standard Plating
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
2.40 mm
L
Dimension:L
5.10 mm
N
Dimension:N
4.20 mm
L1
Dimension:L1
3.60 mm
H
Dimension:H
3.30 mm
H1
Dimension:H1
1.80 mm
C
Dimension:C
1.35 mm