카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GBBC241-0402BXXXDEAC
Greenconn
pitch0.80mm-series
GBBC241-247-Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{greenconn/pitch0.80mm-series/gbbc246/gbbc241-247_asmtab.prj},{NB=GBBC241-0402BXXXDEAC},{PIN=4},{XX=41},{X=B},{XX1=02},{PACK=C},{PPATH=gbbc2xx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GBBC241 GBBC242 GBBC243 GBBC244 GBBC245 GBBC246 GBBC247 - Series
Bill of material
GBBC241-0402BXXXDEAC
CNSTYPECODE
Order code
GBBC241-0402BXXXDEAC
PIN
No.of Pins per Row
XX
Height Option
41:H=3.30,H1=1.80,C=1.35
42:H=3.80,H1=1.80,C=1.35
43:H=4.30,H1=2.30,C=1.35
44:H=4.80,H1=2.30,C=1.35
45:H=5.30,H1=2.30,C=1.35
46:H=2.80,H1=1.80,C=1.35
47:H=5.30,H1=2.30,C=1.25
41:H=3.30,H1=1.80,C=1.35
42:H=3.80,H1=1.80,C=1.35
43:H=4.30,H1=2.30,C=1.35
44:H=4.80,H1=2.30,C=1.35
45:H=5.30,H1=2.30,C=1.35
46:H=2.80,H1=1.80,C=1.35
47:H=5.30,H1=2.30,C=1.25
mm
X
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
XX1
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
PACK
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
M
Dimension:M
2.40
mm
L
Dimension:L
5.10
mm
N
Dimension:N
4.20
mm
L1
Dimension:L1
3.60
mm
H
Dimension:H
3.30
mm
H1
Dimension:H1
1.80
mm
C
Dimension:C
1.35
mm