??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GBDM,GBMD,GBDF,GBDFM - SB-JGSB
Bill of material
GBMD6-12-B
CODE
code
TYPE
type
SMAT
texture(shoubingbu)
XYZJ
SSUR
surface treatment(shoubingbu)
kaoqi
LMAT
texture(luowenbu)
LSUR
surface treatment(luowenbu)
TMAT
texture(tanhuang)
SUS304-WPB
M
L
SYS
shoubingyanse
R
45
H
35
H1
38.5
HH
(h)
25.8
S
4
D
13
DD
d
10
JCCS
juchichishu
16
B
3
FMAX
zuidafuzai Fmax.(N)
PMAX
zuidajinguli Pmax.(KN)
WEI
cankaozhongliang(g)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220583.html#