??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GBN__3GT - High Torque Timing Belts 3GT
Stückliste
GBN1023GT-60
PN
Part Number
BNO
Riemen-Nr.
1023GT
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Anz. Zähne
PITCH
Abstand
3 mm
R1
0.25 mm
R2
1.52 mm
R3
0.85 mm
BB
B
0.61 mm
H
2.4 mm
HH
H
1.14 mm
II
i
1.26 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
NOTE
Hinweis
-