??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GBN__EV8YU - スーパーハイトルクタイミングベルト EV8YU
部品表
GBN408EV8YU-150
PN
型番
BNO
ベルトNo.
408EV8YU
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
PITCH
ピッチ
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
BB
b
1.43 mm
H
5 mm
HH
h
3.02 mm
II
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
NOTE
使用上の注意
-