??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GBN__EV8YU - Super High Torque Timing Belts EV8YU
Lista materiale
GBN408EV8YU-150
PN
Part Number
BNO
N. cinghia
408EV8YU
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
N. di denti
PITCH
Passo
8 mm
R1
1.08 mm
R2
3.8 mm
R3
2.1 mm
BB
B
1.43 mm
H
5 mm
HH
H
3.02 mm
II
i
1.98 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
NOTE
Nota
-