您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc0.8.prj},{NB=GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-},{CODE=GBSNNC},{RCL=-},{JD=8级},{MS=0.8},{CS=26},{B=7},{CLXZ=A},{DR=5},{G=19.2},{D=20.8},{D1=17.2},{H=12.5},{L=14},{L1=7},{L2=3},{M=M3},{MM=3},{WQ1=3.25},{WQ2=0.71},{WQ3=1.85},{PDF=gbsnnc0.8.pdf},{CLXZ1='A','B'},{DR1=5,6,7,8},{ZJG=None}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC0.8 - 标准直齿轮 模数0.8 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
CNSORDERNO
bestellnummer
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
CODE
GBSNNC
GBSNBC
GBCC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBCT
GBSST
GBSNNC
GBSNBC
GBCC
GBSSC
GBSNNT
GBSNBT
GBCT
GBSST
XZ
形状
圆孔
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度(GB/T 10095)
8级
MS
模数
0.8
CS
齿数
26
26
B
厚度
7
7
mm
CLXZ
齿轮形状
A
B
A
B
DR
轴孔直径
5
6
7
8
5
6
7
8
mm
G
分度圆直径
19.2
19.2
mm
D
齿顶圆直径
20.8
20.8
mm
D1
齿根圆直径
17.2
17.2
mm
H
12.5
12.5
mm
L
14
14
L1
7
7
mm
L2
3
3
M
粗牙螺纹
M3
M3
MM
3
3
mm
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
3.25
3.25
N·m
WQ2
快削黄铜棒许用扭矩弯曲强度
0.71
0.71
N·m
WQ3
不锈钢许用扭矩弯曲强度
1.85
1.85
N·m
PDF
gbsnnc0.8.pdf