GCH4-L2-50-BC-M05-C3
TOYO
Clean room built in ball screw actuator-GCH series
GCH4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toyo/clean_room_built_in_ball_screw_actuator/gch4/gch4_asmtab.prj},{NB=GCH4-L2-50-BC-M05-C3(0)},{MODEL=GCH4},{BSL=2},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M05},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/gch4_asmtpl.prj},{DIST=6.000},{PRA=IF (MB.EQ.'42M' )THEN PRA = '42M' ELSE PRA = '$MP.' ENDIF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GCH4-50W
Bill of material
GCH4-L2-50-BC-M05-C3
MODEL
Model
GCH4
BSL
Ball Screw Lead
2:2mm
6:6mm
12:12mm
2:2mm
6:6mm
12:12mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
MB
Motor Brand
M:Mitsubishi 50W
P:Panasonic 50W
Y:Yaskawa 50W
T:Delta 50W
M:Mitsubishi 50W
P:Panasonic 50W
Y:Yaskawa 50W
T:Delta 50W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
264
mm
A
25
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
25
mm
KG
1.36
mm