GCPSLK26-6-6
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/gcpslk_asmtab.prj},{NB=GCPSLK26-6-6},{KGHS=D1},{D=26},{DD1=6.00},{DD2=6.00},{L=25.45},{LL=11.9},{F1=3.50},{A=9.0},{M=M2.5},{M3D=2.5},{RC=20.000},{RH=5.800},{RL=7.400},{PCD=19.000},{MM=2.500},{GRW=7.000},{GRH=15.320},{GRT=1.000},{WASHERD=4.700},{WASHERH=0.700},{DISKH=18.500},{DISKT=0.250},{DISKR=3.000},{DISKD=12.500},{BH=5.500},{BHH=3.000},{BHW=2.000},{BHW1=5.000},{BOLTL=8.000},{BL1=5.000},{DI=7.000},{PPATH=gcpslk/gcpslk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GCPSLK, GCPSRK, GCPSWK - C-VALUE 디스크형 커플링 - 하이 플렉시블 클램핑 타입(싱글) - 키 홈 붙이 홀 타입
BOM
GCPSLK26-6-6
PN
형번
GCPSLK26-6-6
GCPSLK26-6-6
KGHS
키홈홀선택
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
d1(편측)
d2(편측)
d1,d2(양측)
D
26
26
mm
DD1
d1 선택
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
DD2
d2 선택
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
6.00
6.35
8.00
10.00
11.00
mm
L
25.45
25.45
mm
LL
l
11.9
11.9
mm
F1
3.50
3.50
mm
A
9.0
9.0
mm
M
클램프볼트 M
M2.5
M2.5