카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Male Stud connector GE22LM22X1.5MS
Parker
ERMETO DIN-fittings
Male Stud Connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/04i_ge/ge_m.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen GE22LM22X1.5MS},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.600},{ERMETO=GE22LM22X1.5MS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=22.000},{T=M22X1,5},{NDM=22.000},{P=1.5},{D3=14.000},{D4=27.000},{L1=38.000},{L2=16.500},{L3=14.000},{L4=33.000},{S1=32.000},{S2=36.000},{T1=30.000},{P1=2.0},{T1KG=27.500},{D4K=24.300},{L2A=14.000},{DF=19.600},{LF=3.150},{LB=3.100},{L4M=20.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.19287},{ERMETO2=GE22LM22X1.5MS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
GE-M EO - Male Stud connector
Bill of material
EO Male Stud connector GE22LM22X1.5MS
ERMETO
Order code
GE22LM22X1.5MS
GE22LM22X1.5MS
INFO
Add. Info
PDF Link
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
EOMESSING
EO Brass
X
X
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
22.000
22.000
mm
T
Male stud end
M22X1,5
M22X1,5
D3
Through hole
14.000
14.000
mm
D4
Collar diameter
27.000
27.000
mm
L1
Overall length
38.000
38.000
mm
L2
Distance to tube seat
16.500
16.500
mm
L3
Length male stud end
14.000
14.000
mm
L4
Length with nut
33.000
33.000
mm
S1
HEX Body
32.000
32.000
mm
S2
HEX Nut
36.000
36.000
mm
WEIGHT
Weight
0.19287
0.19287
kg