您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
GEAKBC1.0-56
Misumi
metric
56_conveyors
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
Выбор CAD модели
{misumi/metric/56_conveyors/geakbc.prj},{NB=GEAKBC1.0-56},{MOD=1.0},{NT=56},{PCD=56},{OD=58},{H=40},{M=5},{CV=CVSMA}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GEAKBC1.0-56,GEAKBC1.0-60 - Spur Gears for Conveyors
Bill of material
GEAKBC1.0-56
PN
Part Number
GEAKBC1.0-56
GEAKBC1.0-56
TYPE
Type
GEAKBC
MOD
Module
1.0
NT
No. of Teeth
56
56
PCD
56
56
mm
OD
58
58
mm
H
Boss Diameter
40
40
mm
M
Tap
5
5
mm
CV
For Conveyors
CVSMA
CVSMA