??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Pi-锐健
描述
GEC5 - 螺杆驱动
明细表
GEC5-L2-50-BC-M10-C4
MODEL
本体型号
GEC5
LEAD
螺杆导程
mm
S
有效行程
mm
输入参数值: S
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
位置
mm
输入参数值: POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
电机位置
MB
电机厂牌
BRAKE
带刹车
HS
原点感应器
LS
极限感应器
L
314.5 mm
L1
267.5 mm
A
25 mm
M
1
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.04 kg