??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
GEC5 - Ball Screw Drive
Bill of material
GEC5-L2-50-BC-M10-C4
MODEL
Model
GEC5
LEAD
Ball Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
With Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
314.5 mm
L1
267.5 mm
A
25 mm
M
1
N
6 mm
P
25 mm
KG
2.04 kg