??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Pi-锐健
描述
GEC8 - 螺杆驱动
明细表
GEC8-L5-50-BC-M20-C4
MODEL
本体型号
GEC8
LEAD
螺杆导程
mm
S
有效行程
mm
输入参数值: S
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
位置
mm
输入参数值: POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
电机位置
MB
电机厂牌
BRAKE
带刹车
HS
原点感应器
LS
极限感应器
L
376.0 mm
L1
328.0 mm
A
50 mm
M
1
N
6 mm
P
50 mm
KG
2.86 kg