??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GELB - 防震凝胶衬套
明细表
GELB1101
PN
零件No.
GELB1101
TP
选择类型
GELB
MATB
主体材质
硅橡胶
MATC
材质 轴环
SUS304等同品
AC
附件
垫圈·短头螺栓·六角螺帽
MATAC
材质 附件
SUS304等同品
NO
公称规格
D1
11 mm
D2
7 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3 mm
H1
3 mm
H2
3.5 mm
L
6 mm
TT
t
0.5 mm
WL
使用负载
0.49~1.77 {0.05~0.18} N {kgf}
SC
弹簧常数 +/-20
10.59 {1.08} N/mm{kgf/mm}
HARDAC
Asker C硬度
-
HARDP
针入度硬度
80
FU
使用频率
0.05kg时 90~, 0.18kg时 60~ Hz
OD
垫圈外径
12 mm
AB
附属螺栓规格
M3x12
COLORMB
主体颜色
乳白色