??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GELB - Boccole con gel antivibrazioni
Lista materiale
GELB1101
PN
Cod. comp.
GELB1101
TP
Selezione tipo
GELB
MATB
Materiale del corpo
Silicone
MATC
Materiale della ghiera
EN 1.4301 equivalente
AC
Accessori
Rondelle, bulloni a testa bassa, dadi esagonali
MATAC
Materiale degli accessori
EN 1.4301 equivalente
NO
Nominale
D1
11 mm
D2
7 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3 mm
H1
3 mm
H2
3.5 mm
L
6 mm
TT
t
0.5 mm
WL
Carico di lavoro
0.49~1.77 {0.05~0.18} N {kgf}
SC
Spring Constant +/-20 percent
10.59 {1.08} N/mm{kgf/mm}
HARDAC
Durezza Asker C
-
HARDP
Durezza penetrazione
80
FU
Frequenza d'uso
Quando 0.05kg 90~, quando 0.18kg 60~ Hz
OD
Diametro esterno rondella
12 mm
AB
Misura bullone incluso
M3x12
COLORMB
Colore corpo principale
Bianco latte