??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GELB - Silikongelbuchsen, schwingungsdämpfend
Stückliste
GELB1101
PN
Teile-Nr.
GELB1101
TP
Ausführung auswählen
GELB
MATB
Werkstoff Grundkörper
Silikon
MATC
Werkstoff Hülse
EN 1.4301 Äquivalent
AC
Zubehör
Unterlegscheiben, Flachkopfschrauben, Sechskantmutter
MATAC
Werkstoff Zubehör
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nenngröße
D1
11 mm
D2
7 mm
DD1
d1
4 mm
DD2
d2
3 mm
H1
3 mm
H2
3.5 mm
L
6 mm
TT
t
0.5 mm
WL
Nutzlast
0.49~1.77 {0.05~0.18} N {kgf}
SC
Federkonstante ± 20 %
10.59 {1.08} N/mm{kgf/mm}
HARDAC
Härte Asker C
-
HARDP
Härte der Eindringtiefe
80
FU
Einsatzfrequenz
Bei 0.05kg 90~, bei 0.18kg 60~ Hz
OD
Außen-Ø der Unterlegscheibe
12 mm
AB
Größe der mitgelieferten Schrauben
M3x12
COLORMB
Farbe des Grundkörpers
milchig-weiß