??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Gelenk JOI S - Gelenk JOI S
Nomenclature
116577
TYP
Typ
JOI S
LODLEVEL
LOD Level
POS
Drehwinkel
°
A
a
44 mm
B
b
40 mm
D
d
10.5 mm
L
l
98 mm
G
Gewicht
0.21 kg
VERP
Verp.
50 Stück
ARTNR
Artikel Nr.
116577 kg