??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Gelenk JOI S - Gelenk JOI S
Спецификация
116577
TYP
Typ
JOI S
LODLEVEL
LOD Level
POS
Drehwinkel
°
A
a
44 mm
B
b
40 mm
D
d
10.5 mm
L
l
98 mm
G
Gewicht
0.21 kg
VERP
Verp.
50 Stück
ARTNR
Artikel Nr.
116577 kg