피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
4016313 Gelenkstellfuss M12 (mit Schwingungsdämpfer)
RK Rose+Krieger
PROFILE TECHNOLOGY BLOCAN ®
Aluminium Functional Profiles
Accessories Aluminium Profiles
Feet, castors, accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rose_krieger/blocan_profilsysteme/funktionsprofile/zubehoer/stellfuesse_raeder_zubehoer/gelenk_fuss.prj},{NB=4016313#Gelenkstellfuss_M12_mSD},{BEST=4016313},{WERKSTOFF=0},{KATALOGAREA=0},{A=80},{B=26},{C=126},{G=12},{NGW=12.000},{FNENN=12.000},{KGW=10.250},{SW=12.000},{HM=5.200},{FH=17.000},{FH1=8.000},{FH2=0.000},{FDI=42.000},{FDI2=0.000},{FW=15.950},{RF=0},{CNSMASSEXACT=0.000},{HSW=0.000},{STPSW=0.000},{AUSFUEHRUNG3DB=10},{DD=70.000},{DDI=5.000},{DST=3.000},{AUSFUEHRUNG=3.000},{IDNR=},{ARTIKEL=Gelenkstellfuss},{ARTIKELHELP=Gelenkstellfuss_M12_mSD},{TYPE=M12},{AUSF=nicht Korrosionsbest.},{AUSFDAMPER=mit Schwingungsdämpfer},{BEMERKUNG=Fuss ohne Befestigungsbohrung},{M=M12},{E=15°},{HINWEISVPE=keine},{WEEE=DE71223010},{CNSSTDDTIME=48 Stunden},{ECLASS80=23-36-02-90},{WARENNUMMER=84669400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Gelenkstellfuß mit Schwingungsdämpfer - accessories
Bill of material
4016313 Gelenkstellfuss M12 (mit Schwingungsdämpfer)
ARTIKEL
article
Leveling foot
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Gelenkstellfuss_M12_mSD
Gelenkstellfuss_M12_mSD
TYPE
Type
M12
M12
BEST
order-no.
4016313
4016313
AUSF
Version
not corrosion resistent
not corrosion resistent
AUSFDAMPER
Schwingungsdämpfer vorhanden?
with vibration damper
with vibration damper
BEMERKUNG
comment
Leveling foot without mounting hole
Leveling foot without mounting hole
A
80
80
mm
B
26
26
mm
C
total hight
126
126
mm
M
M12
M12
E
15°
15°
mm
G
Schlüsselweite am Gewinde
12
12
mm
FNENN
Nenndurchmesser des Gewindes
12.000
12.000
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
None
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
48 hours
CNSMASSEXACT
weight
0.000
0.000
kg
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
custom tariff number
84669400
AUSFUEHRUNG
3.000
mm
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH