??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Geräteadapter 1-polig - RiLine Compact
Stückliste
9635.373
BEST
Best.-Nr. SV
INFOWWW
Webseite
Webseite
B
Breite
18 mm
H
Höhe
160 mm
T
Tiefe
34.5 mm
BEZ1
Bez.1
1-poliger Geräteadapter
BEZ2
Bez.2
BS
Bemessungsstrom (max.)
LQ
Leitungs-Querschnitt
VE
Verpackung
6 St.
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531