??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Geräteträger - RiLine Compact
Stückliste
9635.390
BEST
Best.-Nr. SV
9635.390
B
Breite
18 mm
H
Höhe
160 mm
T
Tiefe
34.5 mm
BEZ1
Bez.1
Geräteträger
BEZ2
Bez.2
ohne Kontaktsystem
BS
Bemessungsstrom (max.)
16 A
VE
Verpackung
6 St.
GEW
Gewicht
0.312 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531