目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0709202000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_formb.prj},{NB=0709202000},{BZ=0709202000},{VK=24-SDS-L15-M18B},{REIHE1=L 15},{GEWD2=M 18 x 1,5},{PN=PN 400},{EINBD=23},{KBOHRUNG=11},{LG=32.5},{L2=13.5},{SW1=24},{I=12},{INFO=Katalog},{ROHRAD=15},{L1=0.0},{SW3=0},{D1=15.000},{H=0.0},{VERS=1},{D2=18.000},{KONUSD=15},{KDM2=16.160},{KONUST=7.0},{P=1.500},{KONUSAD=17.3},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22},{KDMKONUS=20.160},{PKONUS=1.5},{I1=12},{F1=3},{EINF1=3},{A2=2.5},{DK=21.3},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_formb}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 142
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
明细表
0709202000
BZ
订货号
0709202000
0709202000
VK
為了指定
24-SDS-L15-M18B
24-SDS-L15-M18B
REIHE1
管道外径 d1
L 15
L 15
mm
GEWD2
螺纹 d2
M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
PN
压力
PN 400
PN 400
bar
EINBD
d6
23
23
KBOHRUNG
dx
11
11
LG
总长度
32.5
32.5
L2
长度 l2
13.5
13.5
SW1
扳手开口尺寸 SW1
24
24
mm
I
螺纹长度 i
12
12
mm
INFO
信息
产品目录