目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1184912009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_l.prj},{NB=1184912009},{BZ=1184912009},{VK=24-SDSC-L8-G1/2E-ES4},{REIHE1=L 8},{PN=PN 400},{GEWD2=G 1/2 A},{EINBD=26.900},{KBOHRUNG=6.000},{LG=33.0},{L2=12.0},{SW1=27},{I=14},{INFO=Katalog},{PPAGE=94},{VERS=3},{ROHRAD=8.000},{D2=20.955},{KDMD2=18.631},{PGEW=1.814},{REIHEL=-},{L1=27.0},{SW3=17},{AM=100},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{KDMKONUS=12.160},{PKONUS=1.500},{D3H=9.000},{D3H1=6.000},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000},{CTRL=3.000},{BOD=8.400},{D3=4.900},{D4=6.200},{KBH=7.500},{X=1.100},{RANLP=0.000},{KBOEH=18.600},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_l}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 166
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
明细表
1184912009
BZ
订货号
1184912009
1184912009
VK
為了指定
24-SDSC-L8-G1/2E-ES4
24-SDSC-L8-G1/2E-ES4
REIHE1
管道外径 d1
L 8
L 8
mm
PN
压力
PN 400
PN 400
GEWD2
螺纹 d2
G 1/2 A
G 1/2 A
EINBD
d7
26.900
26.900
KBOHRUNG
dx
6.000
6.000
LG
长度
33.0
33.0
mm
L2
长度 l2
12.0
12.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
I
螺纹长度 i
14
14
mm
INFO
信息
产品目录