目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1184092009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_s.prj},{NB=1184092009},{BZ=1184092009},{VK=24-SDSC-S16-G3/8E-ES4},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 3/8 A},{PN=PN 630},{EINBD=21.900},{KBOHRUNG=8.000},{LG=38.0},{L2=18.0},{SW1=27},{I=12},{INFO=Katalog},{PPAGE=95},{VERS=3},{ROHRAD=16.000},{D2=16.662},{KDMD2=16.662},{PGEW=1.000},{L1=36.0},{SW3=30},{AM=0},{REIHEL=-},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{D3H=11.500},{D3H1=8.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=20.000},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=19.000},{CTRL=3.000},{BOD=15.500},{D3=10.500},{D4=12.300},{KBH=11.000},{X=2.500},{RANLP=0.000},{KBOEH=28.400},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_s}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 175
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
明细表
1184092009
BZ
订货号
1184092009
1184092009
VK
為了指定
24-SDSC-S16-G3/8E-ES4
24-SDSC-S16-G3/8E-ES4
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
GEWD2
螺纹 d2
G 3/8 A
G 3/8 A
PN
压力
PN 630
PN 630
EINBD
d7
21.900
21.900
mm
KBOHRUNG
dx
8.000
8.000
mm
LG
长度
38.0
38.0
mm
L2
长度 l2
18.0
18.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
I
螺纹长度 i
12
12
mm
INFO
信息
产品目录