품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1184092009
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_s.prj},{NB=1184092009},{BZ=1184092009},{VK=24-SDSC-S16-G3/8E-ES4},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 3/8 A},{PN=PN 630},{EINBD=21.900},{KBOHRUNG=8.000},{LG=38.0},{L2=18.0},{SW1=27},{I=12},{INFO=Katalog},{PPAGE=95},{VERS=3},{ROHRAD=16.000},{D2=16.662},{KDMD2=16.662},{PGEW=1.000},{L1=36.0},{SW3=30},{AM=0},{REIHEL=-},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{D3H=11.500},{D3H1=8.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=20.000},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=19.000},{CTRL=3.000},{BOD=15.500},{D3=10.500},{D4=12.300},{KBH=11.000},{X=2.500},{RANLP=0.000},{KBOEH=28.400},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_s}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 175
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
Bill of material
1184092009
BZ
Order no.
1184092009
1184092009
VK
Order designation
24-SDSC-S16-G3/8E-ES4
24-SDSC-S16-G3/8E-ES4
REIHE1
Tube OD d1
S 16
S 16
mm
GEWD2
Thread d2
G 3/8 A
G 3/8 A
PN
Pressure
PN 630
PN 630
EINBD
d7
21.900
21.900
mm
KBOHRUNG
dx
8.000
8.000
mm
LG
Length
38.0
38.0
mm
L2
Lenght l2
18.0
18.0
mm
SW1
Width across flats SW1
27
27
mm
I
Thread length i
12
12
mm
INFO
Info
Catalogue