??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
Gewindeflansch mit Ansatz, Aluminium nach EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, PN10/16/40, nach EN 1092-1
Stückliste
3410060016518
ARTNR
Artikelnummer
DN
mm
D
Außen-Ø
mm
N2
Ansatz-Ø
mm
D1
Dichtleisten-Ø
mm
H1
Höhe
mm
C2
Höhe
mm
R1
Radius R ~
mm
F
2 mm
K
Lochkreis-Ø
mm
L
Loch-Ø
mm
SA
Schraubenanzahl [Stk.]
SG
Schraubengröße
mm
WRG
Withworth Rohrgewinde DIN 2999 [Zoll]
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Stk.]
A
mm
BEZ
Artikel-Bezeichnung
PG
Produktgruppe
Flansche
PUG
Produktuntergruppe
Gewindeflansche
NORM
Norm
i.A. EN 1092-1
AUS
Ausführung
Typ 13
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A